产品编号: FF5U12LD

FX ULTRA FRAME,OM5,12 端口,LC 双工

FX ULTRA FRAME,OM5,12 端口,LC 双工,黄绿色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress Ultra 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM5

总高度

1.5 in.

总宽度

4.460 in

总体深度

2.20 in

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime green

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

防尘帽

相关零件

FX UHD 机架式配线架和 FX ULTRA 壁挂式配线架

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(60/箱)

更新和修订

修订编号:0.12 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.12 修订日期:10-23-2025