致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FFCH24TB
FX UHD 机架,24 个端口,绿色铜适配器
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
0.29 lbs
总高度
1.5 in
总宽度
4.46 in
总体深度
2.20 in
内护套
额定电流
20 A
工作温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
FiberExpress Ultra 配线架
包装
塑料袋单独包装。
更新和修订
版本号:0.6 版本日期:12-22-2025