产品编号: FFZD06BB

FX DCX 帧 6P 空白

FX DCX 机架,06 个端口,空白

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤配线架、数据中心、中心机房

重量

0.066

总高度

0.448

总宽度

3.4 in

总体深度

5.7 in

内护套

内护套

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

DCX 框架模块 & 配线架

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

更新和修订

版本号:0.6 版本日期:10-31-2025

更新和修订

版本号:0.6 版本日期:10-31-2025