产品编号: FXU 框架 OM4 06P

FX 超框架 OM4 6 端口

FX 超框架 OM4 6 端口。 有多种光纤连接器类型可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FXU 框架 OM4 06P

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM4

重量

0.25 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.46 in

总体深度

2.2 in

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

防尘帽

相关零件

FiberExpress Ultra配线架,预端接MPO低损耗线缆组件

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(60/箱)

更新和修订

修订编号:0.296 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.296 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型 端口数量
FF4U06SD 紫粉色 SC双工 6 端口
FF4U06MP 紫粉色 MPO上/下 6 端口
FF4U06LKY 紫粉色 LC 键控 黄色 6 端口
FF4U06LKW 紫粉色 LC 键控 白色 6 端口
FF4U06LKV 紫粉色 LC 键控 紫色 6 端口
FF4U06LKS 紫粉色 LC 键控 灰色 6 端口
FF4U06LKR 紫粉色 LC 键控 红色 6 端口
FF4U06LKP 紫粉色 LC 键控 粉色 6 端口
FF4U06LKO 紫粉色 LC 键控 橙色 6 端口
FF4U06LKN 紫粉色 LC 键控 黑色 6 端口
FF4U06LKM 紫粉色 LC 键控 棕色 6 端口
FF4U06LKG 紫粉色 LC 键控 绿色 6 端口
FF4U06LKB 紫粉色 LC 键控 蓝色 6 端口
FF4U06LKA 紫粉色 LC 键控 水蓝色 6 端口
FF4U06SR 紫粉色 带百叶窗的SC单工款 6 端口
FF4U06LS 紫粉色 带百叶窗的LC双工款 6 端口