致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: SCSH2116SLR
FX UHD 分配器盒,OS2,1x16,2 个分配器,SC/APC 输入,LC/APC 输出,后置
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
0.5 lbs
总高度
1.5 in
总宽度
4.5 in
总长度
7.4 in
最大容量
32 光纤(输出)
内护套
波长
1260-1650 纳米
前端连接
静态
端接类型
前端
工作温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
TIA/EIA合规
Telcordia GR-1209-CORE(仅限分路器),Telcordia GR-1221-CORE(仅限分路器)
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
FX UHD & FXU 配线架、FX 跳线
包装
单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)
更新和修订
修订编号:0.15 修订日期:10-23-2025