产品编号: DCX-01RU

DCX 机架安装 144F 1U 高密度配线架

DCX 机架安装 144F 1U 高密度配线架

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤解决方案、骨干网、电信机房、主配线室、数据中心

重量

7.5 lbs

总高度

1.75 in

总宽度

19.55 in

总长度

21.96 in

最大容量

144 个端接 (LC) : 12 个接线盒, 底座 - 12/ 18 接线盒, 底座 - 8

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material
Housing Steel
Cable Tray PC/ABS & Steel
Label Holder Polycarbonate

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

DCX接线盒,适配器框架,MPO干线,跳线

包装

单独纸板箱包装。

备注

1. 硬件套件包含:螺丝(12-24);螺丝(10-32);2 条 Velcro 电缆扎带;扎带。 2. DCX-01RU 适用于机架顶部应用。 作为最佳安装实践,应避免堆叠多个 DCX-01RU。 建议使用 DCX-02RU 和 DCX-04RU 以方便更多光纤端接。 3. 确保面板上方有足够的垂直间隙,以便能够正确接触顶部托盘的闩锁机构。 避免在面板正上方安装从机架向前突出的组件(例如,水平电缆管理器),因为它们可能会阻碍对顶部托盘的访问'的闩锁。

更新和修订

修订编号:0.125 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.125 修订日期:10-24-2025


资源

Resources