产品编号: DCX-04RU

DCX 机架安装 576F 4U 高密度配线架

DCX 机架安装 576F 4U 高密度配线架

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤解决方案、骨干网、电信机房、主配线室、数据中心

重量

30 lbs

总高度

7 in

总宽度

19.55 in

总长度

22.01 in

最大容量

576 个端接 (LC) : 48 个接线盒, 底座 - 12/ 72 接线盒, 底座 - 8

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material
Housing Steel
Cable Tray PC/ABS & Steel
Label Holder Polycarbonate

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

DCX接线盒,适配器框架,MPO干线,跳线

包装

单独纸板箱包装。

备注

1. 硬件套件包含:螺丝(12-24);螺丝(10-32);8 条 Velcro 电缆扎带;扎带。 2. 确保面板上方有足够的垂直间隙,以便能够正确接触顶部托盘的闩锁机构。 避免在面板正上方安装从机架向前突出的组件(例如,水平电缆管理器),因为它们可能会阻碍对顶部托盘的访问'的闩锁。

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:10-24-2025


资源

Resources