产品编号: FX UHD挡板面板1U

FiberExpress Ultra HD挡板面板1U

FX UHD 边框面板 1U(最多 4 个模块或 72 个端口)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FX UHD挡板面板1U

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

重量

0.840 lbs

总高度

1.625 in

总宽度

19 in

总体深度

1.0 in

最大容量表

Quantity of Frames/Cassettes Quantity of LC Duplex Connectors
FX UHD Frames/Cassettes 4 72
FX Ultra Frames/Cassettes 4 48

最大容量

1U FiberExpress 超高清配线架 STD & RECS 货架

力学测试

Description

端接类型

静态FXU HD / 1英寸拉出式FXU

工作温度范围

-10°C 至 60°C

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material
Panel Steel

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

螺丝 (12-24); 螺丝 (10-32);尼龙搭扣带;识别标签

相关零件

FiberExpress超级和超高密度超级框架和接线盒

包装

单独纸板箱包装

备注

欲了解更多信息,请参阅安装指南:PX105797

更新和修订

修订编号:0.291 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.291 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色
AX105812 黑色
AX105813 钛金

资源

Resources