产品编号: XHD-04RU-304P

XHD 4U 配线架 304P

XHD 4U 配线架 304P 4 个空托盘黑色饰面(黑色 LC 适配器)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

重量

30.4 lbs

总高度

7 in

总宽度

19 in

总长度

19.15 in

最大容量

576 个终端 (LC)、32 个终端 (SN)

内护套

内护套

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

材料

Description Material
Patch Cord Tray Assy Steel/Aluminum
Patch Panel Aluminum
Cable Tray Assy Steel/Aluminum

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

螺丝(12-24),螺丝(10-32),尼龙扎带,自锁扎带,快速安装指南

包装

单独纸板箱包装。

备注

欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:04-25-2025

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:04-25-2025


资源

Resources