致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FC4U12LKMFAx
FX ULTRA 盒式,OM4,12 端口,MPO-12 母头,A 型 LC 双工键控
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
总高度
1.5 in
总宽度
4.5 in
总长度
6.6 in
前端连接
1英寸拉出式
工作温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
相关零件
FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线
包装
单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)
更新和修订
修订编号:0.5 修订日期:10-23-2025