致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FX适配器卡条FC
FiberExpress 适配器条,装载 6 或 12 个 FC 多模/单模适配器,黑色
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信室、主配线室
重量
0.093 kg
总高度
1 m
总宽度
6.5
总长度
0.58 ft
最大容量
6 光纤,6 FC 多模/单模适配器
前端连接
嵌入式
端接类型
前端
线缆/连接器固定
11.250 lbs.
连接器/硬件保持
11.25 lbs
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
随附零件
防尘帽
包装
塑料袋单独包装。 标准包装为 30 个单位。
备注
有关此产品的更多信息,请访问我们的网站http://www.belden.com。
更新和修订
修订编号:0.292 修订日期:10-23-2025