产品编号: FX UHD 卡带 OM4 18P MPO12F

FX UHD 卡带 OM4 18 端口 MPO-12 F

FX UHD 卡带 OM4 18 端口 MPO-12 母头。 有多种光纤和极性类型以及适配器颜色可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FX UHD 卡带 OM4 18P MPO12F

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM4

重量

0.657 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

6.6 in

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

更新和修订

修订编号:0.119 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.119 修订日期:10-23-2025


资源

Resources