致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FXU 盒式 OM4 12P MPO12(F)
FX Ultra Cassette OM4 12 端口 MPO-12 母头。 有多种适配器颜色可供选择。
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
0.441 lbs
总高度
1.5 in
总宽度
4.5 in
总长度
6.6 in
前端连接
1英寸拉出式
工作温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线
包装
单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)
更新和修订
修订编号:0.117 修订日期:10-23-2025