产品编号: FC3U06SDMF

FX Ultra 盒式磁带 OM3 06P MPO-12(F)

FX ULTRA 卡式磁带,OM3,06 端口,MPO-12(母头),SC 双工,A 型,AQUA 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FC3U06SDMF

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress Ultra 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM3

重量

0.657 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

6.6 in

最大容量

12 根光纤,06 SC 双工端口

力学测试

Description

前端连接

1英寸拉出式

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Female
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua SC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

极性识别

A型

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side SC Duplex 0.25 dB -30 dB
Trunk Side MPO12(F) 0.35 dB -30 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

备注

请参阅磁带背面的标签,了解适当的前端口号配置

更新和修订

修订编号:0.190 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.190 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型 极性识别
FC3U06SDMF 水蓝色 SC双工 A型