产品编号: FC4H06LKFSNW

FX UHD 接续盒 OM4 6 端口

FX UHD 卡带,OM4,06 端口,拼接,LC 键控双工,白色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM4

重量

0.500 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

9.08 in

最大容量

12 根光纤,06 LC 键控双工端口

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 White Keyed LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

光纤连接器性能

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Keyed White 0.15 dB -30 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX 超高清 & FXU 配线架、FX 尾纤、FX Brilliance

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

备注

包括接头支架(共 24 个接头)。 接头盒配有 3 种接头支架,它们可以容纳 900-900µ m,900-250µ m,250-250µ m 和 12F RIBBON 接头保护器。 不包括尾纤, 需要单独订购。 有关该产品的更多信息,请联系我们的技术支持小组([email protected])或您当地的销售 代表。

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型
FC4H06LKFSNW 紫粉色 LC 键控 白色