产品编号: FC4H12LDFS

FX UHD 接续盒 OM4 12 端口

FX UHD 卡带,OM4,12 端口,拼接,LC 双工,ERIKA VIOLET 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM4

重量

0.500 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

9.08 in

最大容量

24 根光纤,12 个 LC 双工端口

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

光纤连接器性能

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LD Duplex 0.2 dB -30 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

备注

包括接头支架(共 24 个接头)。 接头盒配有 3 种接头支架,它们可以容纳 900-900µ m,900-250µ m,250-250µ m 和 12F RIBBON 接头保护器。 不包括尾纤, 需要单独订购。 有关该产品的更多信息,请联系我们的技术支持小组([email protected])或您当地的销售 代表。

更新和修订

修订编号:0.211 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.211 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型
FC4H12LDFS 紫粉色 LC双工