产品编号: FC4X06SDFT

FX ECX 盒式,OM4 6 端口现场终端 SC 双工

FX ECX 盒式磁带,OM4 6 端口现场终端 SC 双工,ERIKA VIOLET 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、 数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM4

重量

0.600 lbs

总高度

1.3 in

总宽度

6.34 in

总长度

8.740 in

最大容量

12 根光纤,6 个 SC 双工端口

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet SC-Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX ECX面板,FX Fusion,FX Brilliance

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12/箱)

备注

有关该产品的更多信息,请联系我们的技术支持小组 ([email protected]) 或您当地的销售代表。随附部件:光纤布线配件和电缆扎带

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:10-23-2025