产品编号: FCSX06SAFP

FX ECX CASS OS2 6P 带 250-PT SC_DX GR_ADP

FX ECX 卡带,OS2,6 端口,带 250um 尾纤,SC 双工,绿色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.584 lbs.

总高度

1.300 in

总宽度

6.340 in

总长度

8.740 in

最大容量

12 根纤维

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green SC/APC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

光纤连接器性能

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
SC/APC Duplex 0.25 dB -65 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

250µm 彩色编码尾纤、细长接头保护套、橡胶条和电缆扎带

相关零件

FX ECX面板,Belden拼接套管(见注释)

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12 个/箱)

备注

包含接头支架。 接头座与 Belden 接头套管部件编号(收缩后直径)兼容:FXFUHS900AB25(2.5 毫米)、FXFUHS9T2CB25(2.0 毫米)、FXFUHS250DB25(1.5 毫米)和 FXFUHSRIBEB12(椭圆形 4.1 毫米 x 4.6 毫米)。 有关此产品的更多信息,请联系我们的技术支持小组 ([email protected]) 或您当地的销售代表。

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:10-23-2025