产品编号: FCSX12LAFP

FX ECX CASS OS2 12P 带 250-PT LC_DX BL_ADP

FX ECX 盒式磁带,OS2,12 端口,带 250um 尾纤,LC 双工,绿色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

-10°C 至 +75°C

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.280 lbs.

总高度

1.300 in

总宽度

6.340 in

总长度

8.740 in

最大容量

24 根光纤,12 个 LC 双工端口

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

250um 尾纤、接头套管和电缆扎带

相关零件

FX ECX面板,Belden拼接套管(见注释)

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12 个/箱)

备注

包含接头支架。 接头座与 Belden 接头套管部件编号(收缩后直径)兼容:FXFUHS900AB25(2.5 毫米)、FXFUHS9T2CB25(2.0 毫米)、FXFUHS250DB25(1.5 毫米)和 FXFUHSRIBEB12(椭圆形 4.1 毫米 x 4.6 毫米)。 有关此产品的更多信息,请联系我们的技术支持小组 ([email protected]) 或您当地的销售代表。

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:10-23-2025