产品编号: FF3H18MP

FX UHD 框架 OM3 18 端口

FX UHD 框架,OM3,18 端口,MPO 向上/向下键,AQUA 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM3

重量

0.500 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.460 in

总长度

2.200 in

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Adapter
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX ULTRA机架安装和壁挂配线架

包装

单独包装在塑料袋中,用纸板箱运输(60/箱)

备注

欲了解更多信息,请参阅产品buletin PB500,或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型 端口数量
FF3H18MP 水蓝色 MPO上/下 18 端口