致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FX ECX 4U 配线架外壳
FX ECX 4U 配线架外壳。 可容纳 12 个 ECX 适配器框架或盒式磁带。
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
11.980 lbs
总高度
6.860 in
总宽度
19.000 in
总体深度
17.570 in
最大容量
可容纳 12 个 ECX 适配器框架或盒式磁带
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
管理夹(16X);内部应力消除装置(2X);中间应力消除装置(2X);标签卡(2X);空白框架(12X);门锁开口盖(2X)。 硬件套件包含:外部应力消除装置 (2X);4 英寸电缆扎带 (12X);7 1/2 英寸电缆扎带 (4X);8" 英寸 Velcro 电缆扎带 (8X);#12-24 十字槽机械螺钉 (4X);#10-32 十字槽机械螺钉 (4X)
包装
单独纸板箱包装。
备注
欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com。 安装指南:PX106481。
更新和修订
修订编号:0.203 修订日期:02-12-2025