产品编号: LF15LD12B

1U 6 芯双工 LC-PC(12 芯)OM5 光纤配线架,带熔接盘 - 部分装配

1U 6 芯双工 LC-PC(12 芯)OM5 光纤配线架,带熔接盘 - 部分装配

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源
LF15LD12B

适合应用

适用于骨干网、电信机房、主配线室和数据中心的 Fiber Express 解决方案

总高度

43.2 ± 0.3 mm

总宽度

482.6 mm

总体深度

370 mm

端口数量

12 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装

重量

4.5000 kg

材料

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic Lime Green
Accessories inside panel ABS injection-molded splice tray pre-loaded in the panel, Velcro Straps, Cable Ties, PG13.5 water joint, Splice tubing, Adapters, 12 nos 2M Pigtails and Blanks

最大容量

6 个 LC 双工适配器(12 端口)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

液晶-聚碳酸酯

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

更新和修订

版本号:0.8 版本日期:02-03-2026

更新和修订

版本号:0.8 版本日期:02-03-2026


资源

Resources