产品编号: CAT 5E HD-110 PP 24 1U

AX103258-CAT 5E HD-110 配线架,24 端口,1U,预装,UTP

CAT5E HD-110 配线架,24 端口,1U

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 1200、TIA 5e 类、ISO D 级、1000BASE-T、100BASE-T

总高度

1.72 in

总宽度

19.000 in

总体深度

1.35 in

端口数量

24 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

1.200 lbs

材料

Description Material
Panel Steel

最大容量

24 个连接器(预装)

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

HDPP

工具兼容性

Gigaflex连接工具(AX100749)

插头/插孔兼容性

RJ45

端接类型

通用 T568A/B

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

第 5 类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

CAT5E 模块化线缆

随附零件

4 个螺丝 (10x32);4 个螺丝 (12x24);1 张可打印 LabelFlex 半张纸;1 份安装指南。

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX100733

更新和修订

修订号:0.309 修订日期:12-04-2025

更新和修订

修订号:0.309 修订日期:12-04-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
AX103258 黑色 611589005760