产品编号: AX107321

面板和配线架 - KeyConnect 斜角配线架,空,UTP

KeyConnect 斜角配线架,48 端口,2U,信号白色空

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN 系统 10GX、4800、2400 和 1200 的各种模块

总高度

3.5 in

总宽度

19 in

总体深度

7.45 in

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

1.14 kg

材料

Description Material
Panel Steel

最大容量

48 个连接器

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E KeyConnect 模块化插孔以及 KeyConnect 多媒体模块

随附零件

4 颗螺丝 (10x32);4 颗螺丝 (12x24);1 张可打印 LabelFlex 半张纸;2 个标签夹;2 条 Velcro 绑带;2 个后部电缆管理支架,1 个电缆管理杆

更新和修订

版本号:0.12 版本日期:12-04-2025

更新和修订

版本号:0.12 版本日期:12-04-2025