产品编号: KCONN 前置式 PP 48 2U

AX106289,KeyConnect 前置式配线架,48 端口,2U,空,UTP

KeyConnect 前接入配线架,48 端口,2U,空

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
KCONN 前置式 PP 48 2U

适合应用

兼容适用于 Belden Systems 10GX、4800、3600、2400 和 1200 的各种模块。

总高度

88.138 mm

总宽度

482.600 mm

总体深度

98.323 mm

端口数量

48 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。 每袋包装 48 个边框

重量

0.240 kg

材料

Description Material Color
Panel Steel Black
Bezel Polycarbonate Black
Management Bar Steel Black

最大容量

48 个连接器

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容 10GX、CAT6+、CAT5E 插座和耦合器以及多媒体 KeyConnect 模块

随附零件

4 颗螺丝 (10x32);4 颗螺丝 (12x24);48 个挡板;1 个后部电缆管理条;1 本安装指南

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106172 或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

版本号:0.57 版本日期:12-03-2025

更新和修订

版本号:0.57 版本日期:12-03-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
AX106289 黑色 611589182959