致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: RV6PPA1U48BK
REVConnect 6+ 类配线架,预装,斜角,48 端口,1U,黑色
适合应用
REVConnect 2400 & 3600 系统、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、以太网供电+、以太网供电
总高度
1.73
总宽度
19
总体深度
5.83
端口数量
48 端口
前端连接
嵌入式
包装
单独纸板箱包装。
重量
3.437
最大容量
48 连接器(预装)
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟
额定电流
1.300 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
端接电阻
2.5 mOhm
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
REVConnect
工具兼容性
REVConnect 端接工具 (RVUTT01)
插头/插孔兼容性
RJ45
端接前端连接
对插连接
端接前端连接耐久性
750 次循环
端接后部连接
端接后部连接耐久性
20 个周期
线缆/连接器固定
15 磅
连接器/硬件保持
20 lbs
插头/连接器固定
11.250 lbs
UL等级
UL94V-0
数据类别
第 6 类
TIA/EIA合规
类别 6 - TIA 568-C.2、ISO/IEC 11801-1、TIA TSB-5021
IEEE合规性
以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE 802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
REVConnect 端接工具,Cat 6 模块化线缆
随附零件
48 个 Cat 6 REVConnect 高密度插座,黑色,预装;50 个 REVConnect 线缆管理器和盖帽;4 个透明窗口;1 个后部线缆管理杆;4 个螺钉 (10x32);4 个螺钉 (12x24);2 条 Velcro 绑带;4 个框架;1 份安装指南
备注
有关正确安装的信息,请参阅安装指南 PX107031。
更新和修订
修订编号:0.29 修订日期:05-31-2024