产品编号: RV6PPF1U48BK

RV6PPF1U48BK,REVConnect 配线架,Cat 6+,扁平式,1U,48 针,预装,UTP

REVConnect 6+ 类配线架,预装,扁平,48 端口,1U,黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

REVConnect 2400 & 3600 系统、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、以太网供电+、以太网供电

总高度

1.73 in

总宽度

19 in

总体深度

4 in

端口数量

48 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

3.047

材料

Description Material Color
Panel Steel Black
Frame PC/ABS Black
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

最大容量

48 连接器(预装)

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

REVConnect

工具兼容性

REVConnect 端接工具 (RVUTT01)

插头/插孔兼容性

RJ45

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750 次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

20 个周期

线缆/连接器固定

15 磅

连接器/硬件保持

20 lbs

插头/连接器固定

11.250 lbs

UL等级

UL94V-0

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

类别 6 - TIA 568-C.2、ISO/IEC 11801-1、TIA TSB-5021

IEEE合规性

以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE 802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

REVConnect 端接工具,Cat 6 模块化线缆

随附零件

48 个 Cat 6 REVConnect 高密度插座,黑色,预装;50 个 REVConnect 线缆管理器和盖帽;4 个透明窗口;1 个后部线缆管理杆;4 个螺钉 (10x32);4 个螺钉 (12x24);2 条 Velcro 绑带;4 个框架;1 份安装指南

备注

有关正确安装的信息,请参阅安装指南 PX107031。

更新和修订

版本号:0.110 版本日期:12-03-2025

更新和修订

版本号:0.110 版本日期:12-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式
RV6PPF1U48BK 黑色 1U