致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: RVEPPF1U48BK
REVConnect 空配线架,扁平,48 端口,1U,黑色
适合应用
与REVConnect高密度终端模块配合使用
总高度
1.73
总宽度
19
总体深度
2
前端连接
嵌入式
包装
单独纸板箱包装。
重量
2.088
最大容量
48 个连接器
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
REVConnect
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
REVConnect 12 端口端接模块、REVConnect 空白模块
随附零件
1 个 REVConnect 空高密度配线架;1 个后部电缆管理条;4 个螺钉 (10x32);4 个螺钉 (12x24);2 条 Velcro 绑带;1 份安装指南
备注
有关正确安装的信息,请参阅安装指南 PX107031。
更新和修订
版本号:0.48 版本日期:12-03-2025