产品编号: CAT5e 数据连接面板 48P

DC6PPF2U48-CAT5e 数据连接配线架,UTP,48 端口

CAT5e DataConnect 配线架,UTP,扁平,48 端口,2U(预装)

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

适合应用

以太网 10/100/1000BASE-T、2.5GBASE-T

总高度

2.96 in

总宽度

19.000 in

总体深度

2.960 in

端口数量

48 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

3.400 lbs

材料

Description Material Color
Panel Steel Black
Management Bar Steel/Plastic Black

最大容量

48 个连接器(预装)

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

数据连接

工具兼容性

Belden 110 连接工具 (AX100749)、MediaFlex 终端站 (AX101852)、Belden 快速终端工具 (AX105566)

插头/插孔兼容性

RJ45

线缆/连接器固定

11.25 磅

连接器/硬件保持

20 lbs

插头/连接器固定

11.250 lbs

UL等级

UL94V-0

ISO/IEC合规性

IEC 60603-7

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 1096-A(原FCC 68-F部分)

IEEE合规性

IEEE 802.3at 类型 1 和 2 (PoE) 高达 30W,IEEE 802.3bt 类型 3 和 4 (PoE) 高达 100W,CISCO (UPOE) 高达 60W,HDBaseTTM (POH) 供电高达 100W

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us 认证、UL 1863、UL 文件 E77103

相关零件

DataConnect CAT5E 模块化插孔,DataConnect CAT5E 模块化电源线

随附零件

8 颗螺丝 (12x24);2 张可打印标签半页;4 条尼龙搭扣带;2 个后部电缆支撑杆;1 份安装指南;48 个保护盖

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106898

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:11-19-2024

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:11-19-2024


零件编号

货号 颜色 包装方式 UPC
DC5PPF2U48BK 黑色 2U 611589249225

资源

Resources