致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: CAT6A 数据连接面板 24P
CAT6A DataConnect 配线架,UTP,扁平,24 端口,1U(预装)
适合应用
以太网 10/100/1000BASE-T、2.5G/5G/10GBASE-T
总高度
1.75 in
总宽度
19.000 in
总体深度
2.960 in
端口数量
24 端口
前端连接
嵌入式
包装
单独纸板箱包装。
重量
2.008 lbs
最大容量
24 个连接器(预装)
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟
额定电流
1.500 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
端接电阻
2.5 mOhm
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
数据连接
工具兼容性
Belden 110 连接工具 (AX100749)、MediaFlex 终端站 (AX101852)、Belden 快速终端工具 (AX105566)
插头/插孔兼容性
RJ45
线缆/连接器固定
11.25 磅
连接器/硬件保持
20 lbs
插头/连接器固定
11.250 lbs
UL等级
UL94V-0
ISO/IEC合规性
IEC 60603-7
数据类别
6A 类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA 1096-A(原FCC 68-F部分)
IEEE合规性
IEEE 802.3at 类型 1 和 2 (PoE) 高达 30W,IEEE 802.3bt 类型 3 和 4 (PoE) 高达 100W,CISCO (UPOE) 高达 60W,HDBaseTTM (POH) 供电高达 100W
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us 认证、UL 1863、UL 文件 E77103
相关零件
DataConnect CAT6A 模块化插孔,DataConnect CAT6A 模块化电源线
随附零件
4 颗螺丝 (12x24);1 张可打印标签半页;2 条 Velcro 绑带;1 个后部线缆支撑杆、1 本安装指南、24 个保护盖
备注
有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106898
更新和修订
修订编号:0.10 修订日期:11-19-2024