致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: LC1ES24B
KeyConnect 加载 CAT5E 直通配线架,24 端口,1U,黑色,配有支架 & 杆,预装模块化插孔
端口数量
24 端口
包装
单独纸板箱包装。
最大容量
24 个连接器
介电强度
1000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟
绝缘电阻
最少 500 个月
接触电阻(开关触点)
20 mOhm
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
KeyConnect
插头/插孔兼容性
RJ45,RJ11
数据类别
5e 类
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
插孔 T 型杆、4 个螺钉 (10X32)、4 个螺钉 (12X24)、1 份安装指南、1 套接地线 24 AWG 套件(仅适用于平板显示器)
更新和修订
修订编号:0.16 修订日期:04-08-2022