产品编号: PPRO PP 1U 24P 10GX 插孔 UTP

PPC6AUR-PatchPro 24 端口 UTP Cat6A iPLM Ready 非屏蔽面板,1U,包装包括 10GX RJ45 非屏蔽模块化插孔

PatchPro 24 端口 UTP Cat6A iPLM Ready 非屏蔽面板,1U,包含 24 个 REVConnect 10GX UTP 插孔(未预装)

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

用于智能(基于 RFID)配线的水平和建筑布线。 支持当前和未来的 6a 类和 6 类应用,例如:10GBase-T(10 千兆以太网)、1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM

总高度

45 mm

总宽度

483 mm

总体深度

113 mm

端口数量

24 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独盒装

材料

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of connector Plastic Black

最大容量

24 个连接器

介电强度

1,000 V RMS @ 60Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

最少 500 个月

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

Keystone

插头/插孔兼容性

RJ45

端接类型

通用 T568A/B

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

ISO/IEC 11801-1:2017(第 3 版);TIA 568-C.3;EN 50173:2018

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

补丁专业硬件;天线升级套件:PPCUUK(旧版),PPCUUK-N(新)

更新和修订

修订编号:0.63 修订日期:11-19-2024

更新和修订

修订编号:0.63 修订日期:11-19-2024


零件编号

货号 颜色
PPC6AUR 黑色

资源

Resources