产品编号: RV6PPF2U48BK-P

面板和配线架 - CAT6+ REVCONNECT 配线架,扁平 2U48 端口印刷

CAT6+ REVCONNECT 配线架,扁平,48 端口,2U,(预装 - 已打印)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

2400、3600、4800 系统、TIA 6 类、ISO E 级、1GBASE-T

总高度

3.470 in

总宽度

19.000 in

总体深度

3.75 in

端口数量

48 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

3.083 lbs

材料

Description Material Color
Panel Steel Black
Frame PC/ABS Black
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

最大容量

48 个连接器(配线架已预装)

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟(信号对地)

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

2.5 m-Ohm

对插连接

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss TIA* (dB) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. NEXT TIA* (dB) Min. FEXT TIA* (dB) Min. FEXT Belden** (dB) Min. Return Loss TIA* (dB) Min. Return Loss Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1 0.1 dB 0.1 dB 75 dB 75 dB 77 dB 30 dB 34.1 dB 40 dB 42 dB
4 0.1 dB 0.1 dB 75 dB 71.1 dB 75.1 dB 30 dB 34.1 dB 40 dB 42 dB
8 0.1 dB 0.1 dB 75 dB 65 dB 69 dB 30 dB 34.1 dB 40 dB 42 dB
10 0.1 dB 0.1 dB 74 dB 63.1 dB 67.1 dB 30 dB 34.1 dB 40 dB 42 dB
16 0.1 dB 0.1 dB 69.9 dB 59 dB 63 dB 30 dB 34.1 dB 40 dB 42 dB
20 0.1 dB 0.1 dB 68 dB 57.1 dB 61.1 dB 30 dB 34.1 dB 40 dB 42 dB
25 0.1 dB 0.1 dB 66 dB 55.1 dB 59.1 dB 30 dB 34.1 dB 40 dB 42 dB
31.25 0.11 dB 0.1 dB 64.1 dB 53.2 dB 57.2 dB 30 dB 34.1 dB 38.1 dB 42 dB
62.5 0.16 dB 0.12 dB 58.1 dB 47.2 dB 51.2 dB 30 dB 34.1 dB 32.1 dB 36.1 dB
100 0.2 dB 0.16 dB 54 dB 43.1 dB 47.1 dB 28 dB 30 dB 28 dB 32 dB
200 0.28 dB 0.24 dB 48 dB 37.1 dB 41.1 dB 22 dB 24 dB 22 dB 26 dB
250 0.32 dB 0.28 dB 46 dB 35.1 dB 39.1 dB 20 dB 22 dB 20 dB 24 dB
300 0.31 dB 37.6 dB 18.5 dB 20.5 dB 22.5 dB

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

工具兼容性

REVConnect 端接工具 (RVUTT01)

插头/插孔兼容性

RJ45

端接前端连接

端接后部连接

线缆/连接器固定

15 磅

连接器/硬件保持

20 lbs

插头/连接器固定

11.250 lbs

端接接口

Connection Durabilities
Mated Connection 750 cycles
Mated Connection 200 cycles

UL等级

UL94V-0

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

6A 类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2、TIA 568.2-D

IEEE合规性

以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE 802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)

环境空间

室内

欧盟指令 2002/96/EC (WEEE)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

CAT6+ REVConnect 插孔、CAT6+ 模块化线缆

随附零件

48 个 Cat6+ REVConnect 插孔(黑色,预装)、50 个 REVConnnect 芯线、4 个螺钉(10x32)、4 个螺钉(12x24)、2 个 Velcro 绑带、8 个透明窗口、2 个后部理线杆、1 份安装指南

备注

"有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106520 或访问我们的网站 http://www.belden.com Cable 范围 最小:24 AWG,最大:电缆 22 AWG 实心和绞合 绝缘直径。 最小:0.035 英寸(0.89 毫米),最大:0.053 英寸(1.34 毫米) 外套直径最大:0.366 英寸(9.3 毫米)"

更新和修订

版本号:0.17 版本日期:10-27-2025

更新和修订

版本号:0.17 版本日期:10-27-2025


资源

Resources