产品编号: RVUPPBM12BBK

RRVUPPBM12BBK,REVConnect HD 配线架空白模块

REVConnect高密度配线架空白模块, 黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

配合REVConnect空高密度配线架使用

总高度

1.73

总宽度

4.33

总体深度

0.61

包装

单独纸板箱包装。

重量

0.044

材料

Description Material Color
Frame PC/ABS Black

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

UL等级

UL94V-0

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

REVConnect空高密度配线架

随附零件

1个REVConnect配线架空白模块

备注

有关正确安装的信息,请参阅安装指南 PX107031。

更新和修订

版本号:0.38 版本日期:12-03-2025

更新和修订

版本号:0.38 版本日期:12-03-2025


零件编号

货号 颜色
RVUPPBM12BBK 黑色

资源

Resources