产品编号: KEYCONNECT 6 端口媒体盒

6 端口 KeyConnect 终端媒体盒

KeyConnect 6 端口媒体盒有多种颜色可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

总高度

1.06 in

总宽度

3.35 in

总体深度

4.84 in

前端连接

嵌入式

包装

单独盒装

重量

0.2 kg

材料

Material
Plastic

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

UL阻燃性

UL2043 空气处理空间

相关零件

与 KeyConnect 式模块化插孔 10GX、CAT6+ 和 CAT5E 兼容。

随附零件

(4) #6-32 安装螺钉, (2) #4-40 盖板标准螺丝, (1) 拉链扎带, (2) 标签, (2) 标签, 窗口, (2) 2 侧面胶粘剂

备注

适合按照 UL 2043 安装在通风/空气处理空间

更新和修订

修订号:0.318 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.318 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 端口数量
AX106512-BK 黑色 6 端口
AX105816 棕色 6 端口
AX106512-EW 电白 6 端口

资源

Resources