产品编号: KEYCONNECT SG SURF适配器盒

KeyConnect单联表面适配器盒

KeyConnect 单组表面适配器盒。 多种颜色可供。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

总高度

4.5 m

总宽度

2.75

总体深度

1.89

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.17 kg

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

双国家标准认证

相关零件

兼容KeyConnect型面板

随附零件

双面胶泡沫垫,木螺丝

更新和修订

修订号:0.409 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.409 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色
AX104127 杏仁色
AX104128 杏仁色
AX102657 电白
AX104129 电白

资源

Resources