产品编号: KEYCONNECT侧入式盒

KeyConnect 侧入式盒,6、4、2 或 1 端口

KeyConnect 侧入式盒子。 有多种颜色和端口数量可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN 系统 10GX、4800、3600、2400 和 1200 的各种模块。

总高度

2.67 in

总宽度

2.52 in

总体深度

1.2 in

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.07 kg

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

UL阻燃性

UL2043 空气处理空间

安全认证

双国家标准认证

相关零件

建议与REVConnect和KeyConnect模块化插孔一起使用

随附零件

透明窗口,标签,螺丝,线缆扎带,泡沫胶垫,彩色图标,说明书

更新和修订

修订号:0.433 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.433 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 端口数量
AX104132 杏仁色 1端口
AX104133 杏仁色 2 端口
AX104134 杏仁色 4 端口
AX104135 杏仁色 6 端口
AX105352-AL 杏仁色 1端口
AX105353-AL 杏仁色 2 端口
AX105354-AL 杏仁色 4 端口
AX105355-AL 杏仁色 6 端口
AX105352-BK 黑色 1端口
AX105353-BK 黑色 2 端口
AX105352-GS 深灰色 1端口
AX102651 电白 1端口
AX102652 电白 2 端口
AX102653 电白 4 端口
AX102654 电白 6 端口
AX105352-EW 电白 1端口
AX105354-EW 电白 4 端口
AX105355-EW 电白 6 端口

资源

Resources