致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: MDVO 6 端口多媒体盒
MDVO 6 端口多媒体盒有多种颜色可供选择。
总高度
1.5 m
总宽度
6.3
总体深度
7.4
端口数量
6 端口
前端连接
嵌入式
包装
单独纸板箱包装
重量
0.7 kg
安装温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
-40 至 70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
MDVO
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E MDVO UTP 和光纤模块
随附零件
螺钉,线缆扎带,MDVO空白, 说明页,SC双工适配器挡板
备注
有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106468 或访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
修订号:0.178 修订日期:02-20-2026