致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: MDVO侧入式盒
MDVO侧入式盒提供多种颜色。
适合应用
兼容适用于 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1200 的各种模块
总高度
2.75 m
总宽度
2
总体深度
1.11
端口数量
2 端口
前端连接
嵌入式
包装
塑料袋单独包装。
重量
0.22 kg
安装温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
-40 至 70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
MDVO
连接器/硬件保持
20 lbs
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
ACA, 双国家标准认证
相关零件
兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E MDVO 型模块化插孔和 MDVO 多媒体模块
随附零件
粘合泡沫垫、安装板、6 号螺丝、
备注
有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 P0820423 或访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
版本号:0.170 版本日期:02-20-2026