产品编号: AX10444XBB

86×86 KeyConnect–背箱

86×86 键连接,底盒(象牙白)

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

工作区域环境中的背箱支持安装 86x86 面板

总高度

86 mm

总宽度

86 mm

总体深度

41.8 mm

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Material
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:04-03-2025

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:04-03-2025


零件编号

货号 颜色
AX10444XBB 象牙色

资源

Resources