产品编号: MDVO装饰适配器

3 端口 MDVO Deco 适配器

MDVO装饰适配器提供多种颜色。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1200 的各种模块

总高度

4.1 m

总宽度

1.43

总体深度

0.567

端口数量

3 端口

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.11 kg

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

MDVO

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E MDVO 型模块化插孔和 MDVO 多媒体模块

随附零件

安装表,#6-32 螺丝,空白

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 P0749203 或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订号:0.174 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.174 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 端口数量
A0409652 杏仁色 3 端口
A0409654 黑色 3 端口
A0409651 灰色 3 端口
AX102593 象牙色 3 端口
A0409653 白色 3 端口

资源

Resources