产品编号: KEYCONNECT不锈钢DG FP

KeyConnect 不锈钢双组面板

KeyConnect 不锈钢双组面板,兼容 KeyConnect 式模块化插孔

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容多种适用于 Belden IBDN 系统 10GX、4800、3600、2400、1200、光纤和同轴电缆的模块

总高度

4.5 m

总宽度

4.59

总体深度

0.26

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.06 kg

材料

Material
Stainless Steel

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

双国家标准认证

相关零件

兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E KeyConnect 模块化插孔和 KeyConnect 多媒体模块

随附零件

6-32 螺丝

备注

有关正确安装的信息,请参阅安装指南 PX103826。 访问我们的网站:http://www.belden.com

更新和修订

修订号:0.414 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.414 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 端口数量
AX102011 不锈钢 4 端口
AX102012 不锈钢 6 端口
AX102013 不锈钢 12 端口
AX104234 不锈钢 12 端口
AX104479 不锈钢 4 端口
AX104480 不锈钢 6 端口

资源

Resources