产品编号: 接口面板(MDVO)

接口面板,MDVO

MDVO接口面板提供各种端口数和颜色。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

与 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1200 兼容

总高度

4.49 in

总宽度

3 in

总体深度

0.67 in

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.11 kg

材料

Description Material
Faceplate Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

MDVO

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E MDVO 型模块化插孔和 MDVO 多媒体模块

随附零件

空白,6-32 螺钉,纸箱标签,透明窗口,安装表

备注

有关正确安装的信息,请参阅我们网站 http://www.belden.com 上的安装指南 PX101806

更新和修订

修订号:0.298 修订日期:10-27-2025

更新和修订

修订号:0.298 修订日期:10-27-2025


零件编号

货号 颜色 端口数量
AX101432 杏仁色 2 端口
AX101436 杏仁色 4 端口
AX101440 杏仁色 6 端口
AX101434 黑色 2 端口
AX101438 黑色 4 端口
AX101442 黑色 6 端口
AX102777 电白 2 端口
AX102778 电白 4 端口
AX102779 电白 6 端口
AX101435 灰色 4 端口
AX101439 灰色 6 端口
AX102583 象牙色 4 端口
AX102584 象牙色 6 端口
AX101433 白色 2 端口
AX101437 白色 4 端口
AX101441 白色 6 端口