产品编号: MDVO 106 适配器

MDVO 106 适配器,2 端口或 4 端口

MDVO 106 适配器有 2 个或 4 个端口,有多种颜色可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1200 的各种模块

总高度

4.1 m

总宽度

1.5

总体深度

0.59

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

MDVO

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E MDVO 型模块化插孔和 MDVO 多媒体模块

随附零件

安装表,#6-32 螺丝

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX100426 或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订号:0.178 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.178 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 端口数量
AX100305 杏仁色 2 端口
AX100309 杏仁色 4 端口
AX100307 黑色 2 端口
AX100311 黑色 4 端口
AX100304 灰色 2 端口
AX100308 灰色 4 端口
AX102591 象牙色 2 端口
AX102592 象牙色 4 端口
AX100306 白色 2 端口
AX100310 白色 4 端口