致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: MEDIAFLEX斜角边缘DG板
MediaFlex 斜边双联面板。 多种颜色可供。
适合应用
兼容适用于 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1200 的各种模块
总高度
4.5 m
总宽度
4.586
总体深度
0.77
前端连接
斜角
包装
塑料袋单独包装。
重量
0.124 kg
安装温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
-40 至 70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
Mediaflex
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
兼容MediaFlex模块
随附零件
窗户、纸张、6-32 螺丝、安装指南
备注
有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106224 或访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
版本号:0.62 版本日期:02-20-2026