产品编号: MEDIAFLEX DG面板套件

MediaFlex 双联面板套件

MediaFlex 面板套件,双组。 有多种颜色和端口数量可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1200 的各种模块

总高度

4.62 m

总宽度

5.31

总体深度

0.805

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.233 kg

材料

Description Material
Faceplate Plastic - UL94V-0
Insert Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

Mediaflex

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E KeyConnect 模块化插孔和 KeyConnect 多媒体模块

随附零件

窗户、纸张、6-32 螺钉、2 端口插件、空白、安装指南

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX102063 或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订号:0.164 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.164 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 端口数量
AX102434 杏仁色 12 端口
AX102436 杏仁色 8 端口
AX102519 杏仁色 8 端口
AX102521 杏仁色 6 端口
AX102523 杏仁色 6 端口
AX104492 黑色 12 端口
AX105770 黑色 6 端口
AX105772 黑色 8 端口
AX105774 黑色 6 端口
AX105776 黑色 8 端口
AX102435 电白 12 端口
AX102437 电白 8 端口
AX102520 电白 8 端口
AX102522 电白 6 端口
AX102524 电白 6 端口
AX104488 灰色 12 端口
AX105769 灰色 6 端口
AX105771 灰色 8 端口
AX105773 灰色 6 端口
AX105775 灰色 8 端口
AX105782 象牙色 8 端口
AX105783 象牙色 8 端口
AX105784 象牙色 12 端口
AX105785 象牙色 6 端口
AX105786 象牙色 8 端口