产品编号: MDVO MOD家具适配器

MDVO模块化家具适配器

MDVO 模块化家具适配器有 3 或 4 个端口,有多种颜色可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1200 的各种模块

总高度

3.3 m

总宽度

1.57

总体深度

0.5

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.11 kg

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

MDVO

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E MDVO 型模块化插孔和 MDVO 多媒体模块

随附零件

安装表,空白

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 P0746008 或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

版本号:0.191 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.191 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 端口数量
A0407072 杏仁色 3 端口
AX100926 杏仁色 4 端口
A0407074 黑色 3 端口
A0407071 灰色 3 端口
AX100925 灰色 4 端口
AX102594 象牙色 4 端口
AX102648 象牙色 3 端口
A0407073 白色 3 端口
AX100927 白色 4 端口