产品编号: MEDIAFLEX SVGA馈入穿线

MediaFlex的SVGA馈入穿线

MediaFlex SVGA 馈通,有多种颜色可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

多媒体

总高度

1.39 m

总宽度

2.05

总体深度

0.75

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.05 kg

材料

Description Material Type
Front Connection Metal SVGA FeedThhrough
Rear Connection Metal SVGA FeedThhrough
Insert Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

Mediaflex

工具兼容性

拆卸工具 (AX101185)

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容MediaFlex面板

备注

有关正确安装,请参阅我们网站 http://www.belden.com 上的安装指南 PX102063

更新和修订

版本号:0.73 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.73 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色
AX102335 杏仁色
AX102337 黑色
AX102336 电白
AX102581 象牙色
AX102630 白色

资源

Resources