致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: MEDIAFLEX SVGA立体声插件
MediaFlex 多媒体 SVGA 插件,与 MediaFlex 面板兼容
适合应用
多媒体
总高度
0.93 m
总宽度
2.05
总体深度
0.95
包装
塑料袋单独包装。
重量
0.051 kg
安装温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
-40 至 70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
Mediaflex
工具兼容性
拆卸工具 (AX101185)
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
ACA, 双国家标准认证
相关零件
兼容MediaFlex面板
备注
有关正确安装,请参阅我们网站 http://www.belden.com 上的安装指南 PX102063
更新和修订
版本号:0.68 版本日期:02-20-2026