产品编号: C554XYYZZZM

CAT5E 铜跳线,UTP,24AWG,LSZH

CAT5E 铜跳线,UTP,24AWG,LSZH

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

水平和建筑物布线。 支持当前和未来的 5e 类,例如:1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM。

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 Stranded BC - Bare Copper 4

绝缘

Material
PE - Polyethylene

外层护套

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.7 mm

接线图

T568A/B (直型) -T568A-B (交叉)

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Description Material Type
Plug Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

介电强度

1000 V AC(RMS)

额定电流

1.5 A

绝缘电阻

最小 500 兆欧姆

最大接触电阻

20 mOhm

额定电压

30 V AC

安装温度范围

0°C 至 +50°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

数据类别

5e 类

ANSI合规性

ANSI/TIA/EIA 568 C.2

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

适合性 - 室内

相关零件

CAT5e 模块化插孔、CAT5e 配线架

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:01-05-2023

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:01-05-2023


零件编号

货号 颜色 长度
C5541000D5M 黑色 0.5 m
C554100001M 黑色 1 m
C554100002M 黑色 2 m
C554100003M 黑色 3 m
C554100005M 黑色 5 m
C554100010M 黑色 10 m
C554100001F 黑色 1 ft
C5541060D5M 蓝色 0.5 m
C554106001M 蓝色 1 m
C554106002M 蓝色 2 m
C554106003M 蓝色 3 m
C554106005M 蓝色 5 m
C554106010M 蓝色 10 m
C554106001F 蓝色 1 ft
C5541010D5M 棕色 0.5 m
C554101001M 棕色 1 m
C554101002M 棕色 2 m
C554101003M 棕色 3 m
C554101005M 棕色 5 m
C554101010M 棕色 10 m
C554101001F 棕色 1 ft
C5541050D5M 绿色 0.5 m
C554105001M 绿色 1 m
C554105002M 绿色 2 m
C554105003M 绿色 3 m
C554105005M 绿色 5 m
C554105010M 绿色 10 m
C554105001F 绿色 1 ft
C5541080D5M 灰色 0.5 m
C554108001M 灰色 1 m
C554108002M 灰色 2 m
C554108003M 灰色 3 m
C554108005M 灰色 5 m
C554108010M 灰色 10 m
C554108001F 灰色 1 ft
C5541030D5M 橙色 0.5 m
C554103001M 橙色 1 m
C554103002M 橙色 2 m
C554103003M 橙色 3 m
C554103005M 橙色 5 m
C554103010M 橙色 10 m
C554103001F 橙色 1 ft
C5541070D5M 紫色 0.5 m
C554107001M 紫色 1 m
C554107002M 紫色 2 m
C554107003M 紫色 3 m
C554107005M 紫色 5 m
C554107010M 紫色 10 m
C554107001F 紫色 1 ft
C5541020D5M 红色 0.5 m
C554102001M 红色 1 m
C554102002M 红色 2 m
C554102003M 红色 3 m
C554102005M 红色 5 m
C554102010M 红色 10 m
C554102001F 红色 1 ft
C5541090D5M 白色 0.5 m
C554109001M 白色 1 m
C554109002M 白色 2 m
C554109003M 白色 3 m
C554109005M 白色 5 m
C554109010M 白色 10 m
C554109001F 白色 1 ft
C5541040D5M 黄色 0.5 m
C554104001M 黄色 1 m
C554104002M 黄色 2 m
C554104003M 黄色 3 m
C554104005M 黄色 5 m
C554104010M 黄色 10 m
C554104001F 黄色 1 ft